Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
3 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M8 x 1 / L = 37 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 10; (solo in 3-wire operation) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,8 |
Corrente di carico minima [mA] |
2; (solo con collegamento a 2 fili) |
Max. corrente residua [mA] |
0,5; (solo con collegamento a 2 fili) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
1000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
3 |
Distanza operativa [mm] |
0...2,4 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...60 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
MTTF [anni] |
1517 |
Certificazione UL |
Ta |
-25...80 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Limited Voltage/Current |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
31,2 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
M8 x 1 / L = 37 |
Definizione filettatura |
M8 x 1 |
Materiali |
ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
|
Cavo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: orientabile |