Sensore induttivo
IE5367
IEB3004-BPKG/V4A/AS
Sensore induttivo
IE5367
IEB3004-BPKG/V4A/AS
- Dimensioni molto compatte
- Per l'utilizzo in spazi ristretti
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Elevata frequenza di commutazione
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 800 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,5 / rame: 0,4 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1447 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 14,9 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Definizione filettatura | M8 x 1 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP arancione; finestra LED: PPSU; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B = 5 Nm |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|