Sensore induttivo
IE5412
IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS
Sensore induttivo
IE5412
IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS
- Per l'utilizzo in spazi ristretti
- Con connettore M8 per spazi ridotti
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
- Elevata frequenza di commutazione
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: IE5416 Confronta prodotti: IE5412 / IE5416 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 1,5 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 9 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 3000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 1,5 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...1,2 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | < 15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 835 | ||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 20,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
Definizione filettatura | M8 x 1 |
Materiali | Corpo: acciaio inossidabile; superficie attiva: PA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Note | Articolo in corso di dismissione |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|