• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IE5461

Sensore induttivo

IE5461

IEBC003BASKG/1M

Sensore induttivo

IE5461

IEBC003BASKG/1M

  • Dimensioni molto compatte
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Tecnica di collegamento per spazi ridotti
  • Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
  • Riduzione degli stock grazie al funzionamento del dispositivo a tre o due fili
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 3
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 37
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 10; (solo in 3-wire operation)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,8
Corrente di carico minima [mA] 2; (solo con collegamento a 2 fili)
Max. corrente residua [mA] 0,5; (solo con collegamento a 2 fili)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 3
Distanza operativa [mm] 0...2,4
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anni] 1517
Dati meccanici
Peso [g] 35,7
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 37
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP
Coppia di serraggio [Nm] A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 1 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
diagrammi e curve
Montaggio