• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IER204

Sensore induttivo completamente in metallo

IER204

IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED

Sensore induttivo completamente in metallo

IER204

IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED

  • Per applicazione in macchine utensili e nella lavorazione di metalli
  • Resistente a lapilli di saldatura grazie al rivestimento antiaderente
  • Molto robusti grazie alla superficie attiva in metallo
  • Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
  • Ottimo rapporto prestazioni-prezzo
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 45
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo; Aiuto alla regolazione
Applicazione Applicazione nella saldatura
Resistenza a pressione [bar] 50
Indicazioni per la resistenza alla pressione
superficie attiva
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Corrente di carico minima [mA] 2
Max. corrente residua [mA] 0,75
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 150
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,6 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...20
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Resistenza agli urti
1 J
MTTF [anni] 1384
Certificazione UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 73
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 45
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali Corpo: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente
Corpo completamente in metallo si
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, verde
aiuto alla regolazione 1 x LED, rosso
Aiuto alla regolazione si
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²