Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
2 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M8 x 1 / L = 45 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo; Aiuto alla regolazione |
Applicazione |
Applicazione nella saldatura |
Resistenza a pressione [bar] |
50 |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...36 DC |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
4,5 |
Corrente di carico minima [mA] |
2 |
Max. corrente residua [mA] |
0,75 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
150 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
2 |
Distanza operativa [mm] |
0...1,6 |
Distanza di commutazione aumentata |
si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,6 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
Isteresi [% di Sr] |
1...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
Resistenza agli urti |
|
MTTF [anni] |
1460 |
Certificazione UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Limited Voltage/Current |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
35,9 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
M8 x 1 / L = 45 |
Definizione filettatura |
M8 x 1 |
Materiali |
Corpo: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente |
Corpo completamente in metallo |
si |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, verde |
aiuto alla regolazione |
1 x LED, rosso |
|
Aiuto alla regolazione |
si |
Collegamento elettrico - connettore
|
Cavo: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |