• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IES229

Sensore induttivo

IES229

IEB3003BBPKG/V4A/K1/0,5M/US

Sensore induttivo

IES229

IEB3003BBPKG/V4A/K1/0,5M/US

  • Utilizzo in applicazioni industriali, macchine mobili, con refrigeranti e lubrificanti
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Fattore di correzione 1: un'unica distanza di commutazione per tutti i metalli
  • Elevata frequenza di commutazione
  • Resistente ad urti e vibrazioni
  • ce
  • ukca
  • ec19352004
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 3
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 37,5
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata; Fattore di correzione K=1; Resistenti ai campi elettromagnetici
Applicazione Applicazioni industriali / automazione industriale
Resistenti ai campi elettromagnetici si
Max. immunità ai campi magnetici [mT] 300
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 20
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 3
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 3 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...2,43
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 1 / alluminio: 1 / rame: 1
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Fattore di correzione K=1 si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado di protezione IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Resistenza a vibrazione
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Resistenza a shock continui
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Rapida variazione di temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cicli
Test con nebbia salina
EN 60068-2-52 Kb grado di severità 5 (4 cicli di prova)
Embedded software incluso si
Dati meccanici
Peso [g] 33,5
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 37,5
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP bianco; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L)
Coppia di serraggio [Nm] A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,5 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
diagrammi e curve
Montaggio