• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IET201

Sensore induttivo completamente in metallo

IET201

IEB3005-BPKG/AM/P/AS

Sensore induttivo completamente in metallo

IET201

IEB3005-BPKG/AM/P/AS

  • Versione robusta in acciaio inox di alta qualità
  • Dimensioni compatte per il montaggio in spazi ristretti
  • Ampio campo della temperatura di esercizio fino a 100 °C
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 45
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo
Applicazione pulizia costante con detergenti aggressivi; processi di pulizia regolari
Resistenza a pressione [bar] 50
Indicazioni per la resistenza alla pressione
superficie attiva
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 20
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5; (± 10 %)
Distanza operativa [mm] 0...4,05
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 0,8 / alluminio: 0,7 / rame: 0,6
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [%] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado di protezione IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente)
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Resistenza a vibrazione
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Resistenza a shock continui
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Rapida variazione di temperatura
EN 60068-2-14 Nc TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cicli
Test con nebbia salina
EN 60068-2-52 Kb grado di severità 5 (4 cicli di prova)
MTTF [anni] 1261
Embedded software incluso si
Certificazione UL
Ta 0...80 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero di certificazione UL A022
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 15,2
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 45
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L); finestra LED: PPSU; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L)
Coppia di serraggio [Nm] 5
Corpo completamente in metallo si
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M8; codifica: A