• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IF0002

Sensore induttivo

IF0002

IF-2002-BBOW

Sensore induttivo

IF0002

IF-2002-BBOW

  • Con stadio uscita AC per applicazione in reti a tensione alternata
  • Collegamento a due fili
  • Con cavo di collegamento PVC
  • Ampio campo della tensione di esercizio AC
  • Per il rilevamento preciso della posizione su macchine
  • ccc
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC
Classe di isolamento II
Protetto da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 8,5
Corrente di carico minima [mA] 8
Max. corrente residua [mA] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Resistente a cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
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
MTTF [anni] 932
Dati meccanici
Peso [g] 101,2
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Collegamento elettrico
Protezione necessaria fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Osservazioni
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²