Sensore induttivo
IF0016
IF-2004-ABOW/10M
Sensore induttivo
IF0016
IF-2004-ABOW/10M
- Con stadio uscita AC per applicazione in reti a tensione alternata
- Collegamento a due fili
- Con cavo di collegamento PVC
- Ampio campo della tensione di esercizio AC
- Per il rilevamento preciso della posizione su macchine
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC |
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Uscite
Funzione uscita | NO |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 8,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 8 |
Max. corrente residua [mA] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 932 |
Dati meccanici
Peso [g] | 437,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|