Sensore induttivo
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
Sensore induttivo
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione nell'industria alimentare
- Elevata frequenza di commutazione
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Per il rilevamento preciso della posizione su macchine
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | Applicazioni industriali / automazione industriale |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...1,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1083 |
Dati meccanici
Peso [g] | 24,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); superficie attiva: PBT non colorato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|