Sensore induttivo
IF5936
IFK2004BFRKG/2LED/US-104
Sensore induttivo
IF5936
IFK2004BFRKG/2LED/US-104
- Corpo robusto per applicazioni nella lavorazione di metalli
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
- Funzione uscita NO/NC programmabile
- Con segnalazione ottica per facilitare montaggio e regolazione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione |
---|---|
Applicazione | Applicazioni industriali / automazione industriale |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,6 |
Corrente di carico minima [mA] | 4 |
Max. corrente residua [mA] | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 700 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,5 / rame: 0,4 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68; ("Coolant") |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1424 |
Dati meccanici
Peso [g] | 28,05 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Coppia di serraggio [Nm] | 7 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aiuto alla regolazione | si |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|