Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
antivalente |
Distanza di commutazione [mm] |
4 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Applicazione
Particolarità |
Distanza di commutazione aumentata |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 15 |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
700 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
4 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...3,24 |
Distanza di commutazione aumentata |
si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Isteresi [% di Sr] |
3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-20...80 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
3 V |
EN 55011 emissione |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
13550 |
Embedded software incluso |
si |
Dati meccanici
Peso [g] |
30,2 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Definizione filettatura |
M12 x 1 |
Materiali |
Boccola filettata: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP bianco; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Coppia di serraggio [Nm] |
7 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
4 LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |