Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
2 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M12 x 1 / L = 54 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...55 DC |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
4,6 |
Corrente di carico minima [mA] |
2 |
Max. corrente residua [mA] |
0,6 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
800 |
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz] |
|
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
2 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...1,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] |
53 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
M12 x 1 / L = 54 |
Definizione filettatura |
M12 x 1 |
Materiali |
ottone nichelato; PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, rosso |
|
Collegamento elettrico - connettore
|
Cavo: 0,8 m, PUR |
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A |