Sensore induttivo
IFC246
IFK3008-BPKG/K1/V4A/US-104
Sensore induttivo
IFC246
IFK3008-BPKG/K1/V4A/US-104
- Fattore di correzione 1: un'unica distanza di commutazione per tutti i metalli
- Elevata frequenza di commutazione
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Utilizzo in applicazioni industriali, macchine mobili, con refrigeranti e lubrificanti
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Fattore di correzione K=1; Resistenti ai campi elettromagnetici |
---|---|
Applicazione | Applicazione in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti |
Resistenti ai campi elettromagnetici | si |
Max. immunità ai campi magnetici [mT] | 300 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...6,5 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 1 / alluminio: 1 / rame: 1 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Fattore di correzione K=1 | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68; ("Coolant") |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 661 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 27,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP bianco; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|