Sensore induttivo completamente in metallo
IFR200
IFK3004BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
Sensore induttivo completamente in metallo
IFR200
IFK3004BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
- Resistenti a campi magnetici per applicazioni di saldatura
- Resistente a lapilli di saldatura grazie al rivestimento antiaderente
- Molto robusti grazie alla superficie attiva in metallo
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo; Resistenti ai campi elettromagnetici; antiaderente | |
---|---|---|
Applicazione | Applicazione nella saldatura | |
Resistenza a pressione [bar] | 100 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
|
Resistenti ai campi elettromagnetici | si; (durata impulsi della corrente di saldatura: < 200 ms) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,6 / ottone: 0,7 / alluminio: 0,6 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1152 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 35 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente |
Coppia di serraggio [Nm] | 6 |
Corpo completamente in metallo | si |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|