Sensore induttivo
IFS716
IFB2007-BRKG/2M/PUR/UP
Sensore induttivo
IFS716
IFB2007-BRKG/2M/PUR/UP
- Utilizzo in applicazioni industriali, macchine mobili, con refrigeranti e lubrificanti
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Utilizzo flessibile grazie all'ampio campo della temperatura di esercizio
- Rilevamento sicuro grazie all'alta distanza di commutazione e minime tolleranze del sensore
- Riduzione degli stock grazie all'ampia gamma di applicazioni
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 7 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Applicazione
Particolarità | Idoneità della catena portacavi; Distanza di commutazione aumentata |
---|---|
Applicazione | Applicazioni industriali / automazione industriale |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 5 |
Corrente di carico minima [mA] | 2 |
Max. corrente residua [mA] | 0,6 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 700 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 7 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...5,67 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 899 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 71,8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | ||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||
Definizione filettatura | M12 x 1 | ||||
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
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
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|