Sensore induttivo
IFT213
IFKC007-ASKG/M/V4A/6M/WH
Sensore induttivo
IFT213
IFKC007-ASKG/M/V4A/6M/WH
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Resistente a shock termici anche con frequenti variazioni della temperatura
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione nell'industria alimentare
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 7 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Applicazione
Particolarità | Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione |
---|---|
Applicazione | processi di pulizia regolari |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 12; (24 V) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,8 |
Corrente di carico minima [mA] | 2; (solo con collegamento a 2 fili) |
Max. corrente residua [mA] | 0,5; (solo con collegamento a 2 fili) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 700 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 7 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...5,7 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1287 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 251,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: PEEK |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aiuto alla regolazione | si |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|