Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
6 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo |
Applicazione |
pulizia costante con detergenti aggressivi; processi di pulizia regolari |
Resistenza a pressione [bar] |
100 |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 25 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
NPN |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
250 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
6 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
6 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...4,9 |
Distanza di commutazione aumentata |
si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 0,9 / alluminio: 0,8 / rame: 0,6 |
Isteresi [% di Sr] |
1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...100 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 emissione |
Classe B |
|
Resistenza agli urti |
|
MTTF [anni] |
1265 |
Certificazione UL |
Ta |
0...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Limited Voltage/Current |
Numero di certificazione UL |
A012 |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
29,7 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Definizione filettatura |
M12 x 1 |
Materiali |
Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L); dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] |
15 |
Corpo completamente in metallo |
si |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
4 x 90° LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |