Sensore induttivo completamente in metallo
IFT257
IFB3004BBPKG/AM/V4A/US-104
Sensore induttivo completamente in metallo
IFT257
IFB3004BBPKG/AM/V4A/US-104
- Molto robusti grazie alla superficie attiva in metallo
- Alto grado di protezione per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Resistente a shock termici anche con frequenti variazioni della temperatura
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Rilevamento sicuro grazie all'alta distanza di commutazione e minime tolleranze del sensore
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo | |
---|---|---|
Applicazione | pulizia costante con detergenti aggressivi; processi di pulizia regolari | |
Resistenza a pressione [bar] | 100 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 4 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...3,24 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,6 / alluminio: 0,5 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1244 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 25,8 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L); finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 |
Corpo completamente in metallo | si |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|