• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IFT261

Sensore induttivo completamente in metallo

IFT261

IFB3004BBPKG/AM/2M/MPPE

Sensore induttivo completamente in metallo

IFT261

IFB3004BBPKG/AM/2M/MPPE

  • Molto robusti grazie alla superficie attiva in metallo
  • Dimensioni compatte per spazi ristretti
  • Ampio campo della temperatura di esercizio fino a 100 °C
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 40
Applicazione
Particolarità senza alogeno; Idoneità della catena portacavi; Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo
Applicazione pulizia costante con detergenti aggressivi; processi di pulizia regolari
Resistenza a pressione [bar] 50
Indicazioni per la resistenza alla pressione
superficie attiva
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 100
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,24
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,6 / alluminio: 0,5 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado di protezione IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Resistenza agli urti
1 J
Resistenza a vibrazione
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Resistenza a shock continui
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Rapida variazione di temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = 0 °C; TB = 100 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cicli
Test con nebbia salina
EN 60068-2-52 Kb grado di severità 5 (4 cicli di prova)
MTTF [anni] 1258
Embedded software incluso si
Certificazione UL
Ta 0...75 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero di certificazione UL A027
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 85,1
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 40
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L); finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L)
Coppia di serraggio [Nm] 15
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
cicli di piegatura > 5 Mio.
Corpo completamente in metallo si
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, MPPE, senza alogeno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²