• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IFW210
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 45
Applicazione
Particolarità contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Fattore di correzione K=1; Resistenti ai campi elettromagnetici
Applicazione Applicazione nella saldatura
Resistenti ai campi elettromagnetici si
Max. immunità ai campi magnetici [mT] 300
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 20
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 2000
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 4 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...3,24
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 1 / alluminio: 1 / rame: 1
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Fattore di correzione K=1 si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado di protezione IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 emissione Classe B
MTTF [anni] 659
Embedded software incluso si
Certificazione UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero di certificazione UL A005
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 24,3
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 45
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone antiaderente; superficie attiva: LCP nero; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone antiaderente
Coppia di serraggio [Nm] 2
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato