Sensore induttivo
IG0328
IGA2005-ABOA/V4A
Sensore induttivo
IG0328
IGA2005-ABOA/V4A
- Con stato uscita AC/DC combinato
- Grande campo della tensione di esercizio
- Collegamento a due fili
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 5 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Uscite
Funzione uscita | NO |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 6 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 6,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 50 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 5 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...4,05 |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 610 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 159,3 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); PBT non colorato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|