• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IG5240

Sensore induttivo

IG5240

IGB3005-BPKG/6M

Sensore induttivo

IG5240

IGB3005-BPKG/6M

  • Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Elevata frequenza di commutazione
  • ce
  • ukca
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 5
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 38
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
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
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Frequenza di commutazione DC [Hz] 500
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 5
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...4,05
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
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
MTTF [anni] 1899
Dati meccanici
Peso [g] 344,5
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 38
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: CO-PC
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²