Sensore induttivo
IG5614
IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
Sensore induttivo
IG5614
IGA2005-FRKG/V4A/6M/PH
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Con cavo di collegamento molto flessibile
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 5 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,6 |
Corrente di carico minima [mA] | 4 |
Max. corrente residua [mA] | 0,8 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 700 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 5 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...4,05 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1835 |
Dati meccanici
Peso [g] | 319,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, PUR / PVC; molto flessibile; 2 x 0,5 mm² |
---|