Sensore induttivo
IG6567
IGKC008BBSKG/US-104-DRO
Sensore induttivo
IG6567
IGKC008BBSKG/US-104-DRO
- Collegamento a tre o due fili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10; (solo in 3-wire operation) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 2; (solo con collegamento a 2 fili) |
Max. corrente residua [mA] | 0,5; (solo con collegamento a 2 fili) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza operativa [mm] | 0...6,48 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,45 / rame: 0,35 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 1192 | ||||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 56,4 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Corpo: acciaio inox; dadi di fissaggio: ottone; superficie attiva: LCP naturale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |