Sensore induttivo AS-i
IGC234
IGK2008BASI /M/US-104
Sensore induttivo AS-i
IGC234
IGK2008BASI /M/US-104
- Per applicazione in macchine utensili e nella lavorazione di metalli
- Resistente a oli e lubrorefrigeranti
- Con interfaccia AS-i
- Indicazione ben visibile di funzione e stato di commutazione
- Etichetta impressa a laser sempre leggibile
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | AS-i |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | Applicazione in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 1000 |
Uscite
Modello elettrico | AS-i |
---|---|
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza operativa [mm] | 0...6,5 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,45 / rame: 0,35 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68; ("Coolant") |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1570 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | si | |||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
Certificato AS-i | 57201 | |||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 47,2 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Boccola filettata: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP non colorato; dadi di fissaggio: ottone |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|