• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IGS272

Sensore induttivo

IGS272

IGK3012-BNKG/2M/PUR

Sensore induttivo

IGS272

IGK3012-BNKG/2M/PUR

  • Utilizzo in applicazioni industriali, macchine mobili, con refrigeranti e lubrificanti
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Utilizzo flessibile grazie all'ampio campo della temperatura di esercizio
  • Rilevamento sicuro grazie all'alta distanza di commutazione e minime tolleranze del sensore
  • Riduzione degli stock grazie all'ampia gamma di applicazioni
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 12
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 60
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata
Applicazione Utilizzo in applicazioni industriali, macchine mobili, con refrigeranti e lubrificanti; Applicazioni industriali / automazione industriale
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 300
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 12
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 12 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...9,72
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado di protezione IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Resistenza a vibrazione
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Resistenza a shock continui
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Rapida variazione di temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cicli
Test con nebbia salina
EN 60068-2-52 Kb grado di severità 5 (4 cicli di prova)
MTTF [anni] 819
Embedded software incluso si
Certificazione UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero di certificazione UL A002
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 92,7
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 60
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR, Ø 4 mm; comportamento alla combustione secondo ECE 118 Rev. 2; 3 x 0,34 mm²