• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. IGT206

Sensore induttivo

IGT206

IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH

Sensore induttivo

IGT206

IGB3008BBPKG/M/V4A/6M/WH

  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Resistente a shock termici anche con frequenti variazioni della temperatura
  • Corpo robusto in acciaio inox per applicazione nell'industria alimentare
  • Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 8
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 57
Applicazione
Particolarità Distanza di commutazione aumentata
Applicazione processi di pulizia regolari
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] < 10
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
Frequenza di commutazione DC [Hz] 600
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 8
Distanza operativa [mm] 0...6,48
Distanza di commutazione aumentata si
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...20
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado di protezione IP 68; IP 69K; ("COP")
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
MTTF [anni] 1727
Certificazione UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 270,5
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M18 x 1 / L = 57
Definizione filettatura M18 x 1
Materiali 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: PEEK
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 4 x 90° LED, giallo
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²