Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
12 |
Corpo |
cilindrico |
Dimensioni [mm] |
Ø 18 / L = 70 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione |
Applicazione |
processi di pulizia regolari |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 10 |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,8 |
Corrente di carico minima [mA] |
2; (solo con collegamento a 2 fili) |
Max. corrente residua [mA] |
0,5; (solo con collegamento a 2 fili) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
300 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
12 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
12 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...9,72 |
Distanza di commutazione aumentata |
si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,5 / rame: 0,4 |
Isteresi [% di Sr] |
1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...100 |
Grado di protezione |
IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
1068 |
Certificazione UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Limited Voltage/Current |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
42,1 |
Corpo |
cilindrico |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
Ø 18 / L = 70 |
Materiali |
1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: PEEK |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
aiuto alla regolazione |
1 x LED, rosso |
|
Aiuto alla regolazione |
si |
Osservazioni
Osservazioni |
adatto per PLC tipo 1 secondo IEC 61131-2 |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |