Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
8 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M18 x 1 / L = 70 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Aiuto alla regolazione |
Applicazione |
processi di pulizia regolari |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...36 DC |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,8 |
Corrente di carico minima [mA] |
2; (solo con collegamento a 2 fili) |
Max. corrente residua [mA] |
0,5; (solo con collegamento a 2 fili) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
400 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
8 |
Distanza operativa [mm] |
0...6,48 |
Distanza di commutazione aumentata |
si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,8 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Isteresi [% di Sr] |
1...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...100 |
Grado di protezione |
IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
1418 |
Dati meccanici
Peso [g] |
55,5 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
M18 x 1 / L = 70 |
Definizione filettatura |
M18 x 1 |
Materiali |
Boccola filettata: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP; dadi di fissaggio: acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
4 x 90° LED, giallo |
aiuto alla regolazione |
1 x LED, rosso |
|
Aiuto alla regolazione |
si |
Osservazioni
Osservazioni |
adatto per PLC tipo 1 secondo IEC 61131-2 |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |