Sensore induttivo
II5321
IIE2015-FRKG
Sensore induttivo
II5321
IIE2015-FRKG
- Funzione uscita NO/NC programmabile
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Collegamento a due fili
- Con morsettiera orientabile di 90°
- Grande campo della tensione di esercizio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,6 |
Corrente di carico minima [mA] | 4 |
Max. corrente residua [mA] | 1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...12,1 |
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1699 |
Dati meccanici
Peso [g] | 116 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | PBT; raccordo obliquo: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 7...13 mm; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|