Sensore induttivo
II5785
IIK3022-BPKG/US-104
Sensore induttivo
II5785
IIK3022-BPKG/US-104
- Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
- Per il rilevamento preciso della posizione su macchine
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 22 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 50 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 22 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...17,82 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1083 | ||||||||||
Embedded software incluso | no | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 118 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP bianco; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|