Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
10 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 45 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...36 DC |
Corrente assorbita [mA] |
15; (24 V) |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] |
250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
450 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
10 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...8,1 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
Isteresi [% di Sr] |
1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
1743 |
Dati meccanici
Peso [g] |
118,5 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 45 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Materiali |
ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
4 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |