Caratteristiche del prodotto
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
15...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 20 |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Uscita analogica corrente [mA] |
4...20; (lineare; passo: 1,778 mA/mm; con avvicinamento frontale e target in acciaio (St37): 30 x 30 x 1 mm) |
Carico max [Ω] |
500 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Campo di misura [mm] |
1...10 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Errore di linearità uscita analogica [%] |
± 3 %; (di IA max) |
Ripetibilità uscita analogica [%] |
± 2 %; (di IA max) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] |
< 10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] |
134,66 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 70 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Materiali |
Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT |
Coppia di serraggio [Nm] |
50 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
nell'ambito lavorativo |
1 x LED, giallo acceso |
Fuori dall'estensione operativa |
1 x LED, giallo lampeggia |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |