• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi
  4. Tutti i sensori induttivi
  5. II5987

sensore analogico induttivo con IO-Link

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

sensore analogico induttivo con IO-Link

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

  • Segnale di uscita preciso e lineare
  • Elevata ripetibilità
  • Per la misurazione della distanza senza contatto
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Corpo robusto in metallo per applicazione in ambienti industriali critici
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 15...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 30
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 300
Uscita analogica corrente [mA] 4...20; (lineare; passo: 1,143 mA/mm; con avvicinamento frontale e target in acciaio (St37): 45 x 45 x 1 mm)
Carico max [Ω] 500; (Ub <=18 V;; Carico max <=400 Ω)
Protezione da cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Campo di misura [mm] 1...15
Punto di commutazione IO-Link [mm] 2,37...13,99
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
Indicazioni per l'isteresi
parametrizzabile
Errore di linearità uscita analogica [%] ± 1; (del valore finale)
Ripetibilità uscita analogica [%] ± 1; (del valore finale)
Coefficiente di temperatura [%/K vom MEW] ±0,15
Deriva di temperatura ± 5 %; (del valore finale)
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] < 10
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 3,2
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
Valore di processo 16
Stato del dispositivo 4
Informazioni binarie di commutazione 2
Funzioni IO-Link (acicliche) Contatore dei cicli di commutazione; contatore di cicli di accensione; contatore delle ore operative; temperatura interna; Tag specifico per l'applicazione
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 904
Nota
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download"
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Resistenza a vibrazione
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Resistenza a shock continui
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Rapida variazione di temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cicli
MTTF [anni] 515
Embedded software incluso si
Certificazione UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero di certificazione UL A023
Numero file UL E174191
Dati meccanici
Peso [g] 117,95
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Definizione filettatura M30 x 1,5
Materiali Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco
Coppia di serraggio [Nm] 50
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
target nel campo di misura 4 x LED, giallo acceso
target al di fuori del campo di misura 4 x LED, giallo lampeggia
Accessori
Fornitura
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A