Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Distanza di commutazione [mm] |
15 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 10 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
200 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
15 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...12,15 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
Isteresi [% di Sr] |
3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
3 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
1134 |
Embedded software incluso |
no |
Certificazione UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Limited Voltage/Current |
Numero di certificazione UL |
A001 |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
108,2 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Materiali |
Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |