Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
AS-i |
Distanza di commutazione [mm] |
14 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Applicazione |
Applicazione in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
26,5...31,6 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 30 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] |
1000 |
Uscite
Modello elettrico |
AS-i |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
100 |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
14 |
Distanza operativa [mm] |
0...11,34 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,45 / rame: 0,35 |
Isteresi [% di Sr] |
1...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 68; ("Coolant") |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
1390 |
Certificazione UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Limited Voltage/Current |
Numero file UL |
E174191 |
|
Parametri AS-i
Versione AS-i |
2.1 |
Modalità di indirizzamento esteso |
si |
Configurazione I/O AS-i [hex] |
0 |
Codice ID AS-i [hex] |
A.F |
Certificato AS-i |
57401 |
Assegnazione dei bit di dati |
Denonimazione |
segnale di commutazione |
non utilizzato |
non utilizzato |
non utilizzato |
stato = 0 |
target fuori dal campo attivo |
- |
- |
- |
stato = 1 |
target dentro il campo attivo |
valore di default |
valore di default |
valore di default |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
121,5 |
Corpo |
Tipo filettato |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 60 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Materiali |
1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP non colorato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
4 x 90° LED, giallo |
Commutazione |
1 x LED, rosso |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |