Sensore induttivo
IIM203
IIKC022-ASKG/M/6M/ZH
Sensore induttivo
IIM203
IIKC022-ASKG/M/6M/ZH
- Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrtbundesamt (ufficio federale della motorizzazione)
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Alta tenuta stagna per i requisiti di ambienti industriali con condizioni critiche
- Alta resistenza EMC secondo standard in materia di veicoli
- Grande campo della tensione di esercizio
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 22 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Applicazione
Particolarità | Distanza di commutazione aumentata |
---|---|
Applicazione | Applicazioni difficili e per macchine mobili |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10; (solo in 3-wire operation) |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 2; (solo con collegamento a 2 fili) |
Max. corrente residua [mA] | 0,5; (solo con collegamento a 2 fili) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 22 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...17,82 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,45 / rame: 0,4 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 1089 | ||||||||||||||||||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 373 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | Boccola filettata: acciaio inox; superficie attiva: LCP naturale; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; comportamento alla combustione secondo ECE 118 Rev. 2; 3 x 0,5 mm² |
---|