Sensore induttivo completamente in metallo
IIR205
IIB2012BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
Sensore induttivo completamente in metallo
IIR205
IIB2012BARKG/AM/SC/5,0M/2LED
- Resistente a lapilli di saldatura grazie al rivestimento antiaderente
- Molto robusti grazie alla superficie attiva in metallo
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Dimensioni molto compatte per applicazione in spazi ristretti
- Collegamento a due fili
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 12 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 40 |
Applicazione
Particolarità | Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo; Aiuto alla regolazione | |
---|---|---|
Applicazione | Applicazione nella saldatura | |
Resistenza a pressione [bar] | 10 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 3,2 |
Corrente di carico minima [mA] | 2 |
Max. corrente residua [mA] | 0,6 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 25 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 12 |
---|---|
Distanza operativa [mm] | 0...9,72 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,7 / alluminio: 0,5 / rame: 0,1 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 959 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 299,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 40 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; tappo per cavo: PEI; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente |
Coppia di serraggio [Nm] | 60 |
Corpo completamente in metallo | si |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Aiuto alla regolazione | si |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|