Sensore induttivo completamente in metallo
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
Sensore induttivo completamente in metallo
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
- Resistente a lapilli di saldatura grazie al rivestimento antiaderente
- Molto robusti grazie alla superficie attiva in metallo
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Dimensioni molto compatte per applicazione in spazi ristretti
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Applicazione
Particolarità | senza alogeno; Idoneità della catena portacavi; Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo; Resistenti ai campi elettromagnetici | |
---|---|---|
Applicazione | Applicazione nella saldatura | |
Resistenza a pressione [bar] | 10 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
|
Resistenti ai campi elettromagnetici | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 15 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...12,15 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,6 / alluminio: 0,5 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1152 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 182 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | ||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||
Definizione filettatura | M30 x 1,5 | ||||
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone antiaderente | ||||
Coppia di serraggio [Nm] | 60 | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
Idoneità della catena portacavi |
|
||||
Corpo completamente in metallo | si |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, Ø 4,9 mm; non irradiato (riciclabile); 3 x 0,34 mm² / resistente a lapilli di saldatura |
---|