Sensore induttivo completamente in metallo
IIT231
IIK3025-BPKG/AM/P/US
Sensore induttivo completamente in metallo
IIT231
IIK3025-BPKG/AM/P/US
- Corpo robusto completamente in acciaio inox per applicazioni nell'industria alimentare
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Resistente a shock termici anche con frequenti variazioni della temperatura
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 25 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo | |
---|---|---|
Applicazione | pulizia costante con detergenti aggressivi; processi di pulizia regolari | |
Resistenza a pressione [bar] | 100 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 25 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 25 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...20,3 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 0,9 / alluminio: 0,6 / rame: 0,5 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1262 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 165,043 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L); dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 80 |
Corpo completamente in metallo | si |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|