Sensore induttivo
IL5026
ILA3002-BPKG/OBEN/4M/PH RT
Sensore induttivo
IL5026
ILA3002-BPKG/OBEN/4M/PH RT
- Forma parallelepipeda molto compatta
- Per l'utilizzo in spazi ristretti
- Tecnica di collegamento per spazi ridotti
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Elevata frequenza di commutazione
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 8 x 8 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...1,6 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 3449 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 70,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 8 x 8 |
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP |
Coppia di serraggio [Nm] | 1; (profondità di avvitamento: > 5 mm) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 4 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|