Sensore induttivo
IM002A
IME2040-FBOA/3D
Sensore induttivo
IM002A
IME2040-FBOA/3D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Con stato uscita AC/DC combinato e collegamento a due fili
- Funzione uscita NO/NC programmabile
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Superficie attiva orientabile in cinque posizioni
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 40 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 105 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Uscite
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) | |
---|---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 6 | |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 6,5 | |
Corrente di carico minima [mA] | 5 | |
Max. corrente residua [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 150 | |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 10 | |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 | |
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz] |
|
|
Resistente a cortocircuito | no | |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 40 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...32,4 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [anni] | 554 |
Dati meccanici
Peso [g] | 253 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiali | PC; PA; acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido; Collocare il fusibile fuori dalla zona potenzialmente esplosiva. |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: 0,34...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 5...9 mm |
---|