Sensore induttivo
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
Sensore induttivo
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
- Grande distanza di commutazione per applicazione in sistemi di movimentazione
- Con stato uscita AC/DC combinato e collegamento a due fili
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Superficie attiva orientabile in cinque posizioni
- Indicazione LED per il controllo di stato di commutazione e funzionamento
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | NO |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 35 |
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Particolarità | Distanza di commutazione aumentata |
---|
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Classe di isolamento | I |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Funzione uscita | NO |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 5,5 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 5,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5,5 |
Max. corrente residua [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 35 |
---|---|
Distanza operativa [mm] | 0...28,3 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 353 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 254,55 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio non schermato |
Materiali | PPE; fascetta: zinco pressofuso |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C; Fermo: ottone |