Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
antivalente |
Distanza di commutazione [mm] |
20 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
40 x 40 x 66 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati; Fattore di correzione K=1; Resistenti ai campi elettromagnetici |
Resistenti ai campi elettromagnetici |
si |
Max. immunità ai campi magnetici [mT] |
300 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...36 DC |
Corrente assorbita [mA] |
20; (24 V) |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
200 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
20 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 1,1 / ottone: 1,1 / alluminio: 1,1 / rame: 1,1 |
Fattore di correzione K=1 |
si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
MTTF [anni] |
945 |
Certificazione UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Hazardous voltage |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
240 |
Corpo |
parallelepipedo |
Montaggio |
montaggio schermato |
Dimensioni [mm] |
40 x 40 x 66 |
Materiali |
Corpo: PPE; superficie attiva: PPE nero antiaderente; raccordo obliquo: zinco pressofuso; fascetta: zinco pressofuso nero; vite: acciaio zincato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
Funzionamento |
1 x LED, verde |
|
Accessori
Fornitura |
Staffa di montaggio: 1 |
Chiave a brugola: 1 |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: ottone, con rivestimento in bronzo bianco; Contatti: dorato |