Sensore induttivo
IM510A
IME4020BCPKG/3D
Sensore induttivo
IM510A
IME4020BCPKG/3D
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Grande distanza di commutazione per applicazione in sistemi di movimentazione
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Superficie attiva orientabile in cinque posizioni
- Funzione uscita antivalente NO/NC
Caratteristiche del prodotto
Funzione uscita | antivalente |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 105 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Uscite
Funzione uscita | antivalente |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Max. corrente residua [mA] | 0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...16,2 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [anni] | 1326 |
Dati meccanici
Peso [g] | 244,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiali | PC; PA; acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: 0,34...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 5...9 mm |
---|