Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
antivalente |
Distanza di commutazione [mm] |
40 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
40 x 40 x 54 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...30 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 15 |
Classe di isolamento |
III |
Protetto da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Max. corrente residua [mA] |
0,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
60 |
Resistente a cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
40 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
40 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...32,4 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
Isteresi [% di Sr] |
1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-20...60 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione |
BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X |
Marchio ATEX |
II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
|
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc |
EMC |
|
MTTF [anni] |
1259 |
Dati meccanici
Peso [g] |
175 |
Corpo |
parallelepipedo |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
40 x 40 x 54 |
Materiali |
PC; PA; TPE |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore. |
5 posizioni possibili della zona attiva |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |