Sensore induttivo
IM5120
IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
Sensore induttivo
IM5120
IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
- Resistenti a campi magnetici per applicazioni di saldatura
- Resistente a lapilli di saldatura grazie al rivestimento antiaderente
- Superficie attiva orientabile in cinque posizioni
- Grande distanza di commutazione per applicazione in sistemi di movimentazione
- Fattore di correzione 1: un'unica distanza di commutazione per tutti i metalli
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 35 |
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Applicazione
Particolarità | Fattore di correzione K=1; Resistenti ai campi elettromagnetici |
---|---|
Resistenti ai campi elettromagnetici | si |
Max. immunità ai campi magnetici [mT] | 300 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 200 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 35 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...28,3 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 1 / alluminio: 1 / rame: 1 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Fattore di correzione K=1 | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 1161 | ||||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 134 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Superficie attiva | orientabile in 5 posizioni |
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiali | Corpo: PA antiaderente; superficie attiva: PA nero antiaderente; raccordo obliquo: PA; fascetta: arancione; vite: 1.4567 (acciaio inox / AISI 304 Cu) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: bloccante, orientabile, 1.4404 (AISI 316L) |
---|