Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
antivalente |
Distanza di commutazione [mm] |
35 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
40 x 40 x 54 |
Applicazione
Particolarità |
Fattore di correzione K=1; Resistenti ai campi elettromagnetici |
Resistenti ai campi elettromagnetici |
si |
Max. immunità ai campi magnetici [mT] |
300 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...36 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 20 |
Classe di isolamento |
II |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Funzione uscita |
antivalente |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Max. corrente residua [mA] |
0,1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
200 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] |
200 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] |
35 |
Distanza di commutazione reale Sr [mm] |
35 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] |
0...28,3 |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione |
acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 1 / alluminio: 1 / rame: 1 |
Isteresi [% di Sr] |
1...20 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] |
-10...10 |
Fattore di correzione K=1 |
si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV CD / 6 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 |
Classe B |
|
MTTF [anni] |
972 |
Certificazione UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Tensione di alimentazione |
Class 2 |
Numero file UL |
E174191 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
134 |
Corpo |
parallelepipedo |
Superficie attiva |
orientabile in 5 posizioni |
Montaggio |
montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] |
40 x 40 x 54 |
Materiali |
Corpo: PA antiaderente; superficie attiva: PA nero antiaderente; raccordo obliquo: PA; fascetta: arancione; vite: 1.4567 (acciaio inox / AISI 304 Cu) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
Funzionamento |
1 x LED, verde |
|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: bloccante, orientabile, 1.4404 (AISI 316L) |